Code
Live Chat
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CR-CGB/CGK - Swivel castor
Bill of material
CR 125 CGB
ORDERNO
Article-number
CR 125 CGB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x38 mm
LC
Load capacity
120 kg
H
Overall height H
154 mm
HD
Hole-Ø
12.5 mm
SR
Swivel radius
102.5 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura